Halter 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
3 Drähte, Edelstahl
1 Drahtaufnahme, PA
1 Flexhalter, TPV
vormontiert
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
1 Scheibe DIN 433-6,4, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.689.17 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 94 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Diametro supporto: 80 | Versione: Supporto 8 | Diametro: 80 | Colore: grigio | Serie: 8 | |
Diametro supporto: 80 | Versione: Supporto 8 | Diametro: 80 | Colore: nero | Serie: 8 | |
Diametro supporto: 70 | Versione: Supporto custodia D70 | Diametro: 70 | Colore: nero | Serie: Sistema per postazioni di lavoro | |
Diametro supporto: 70 | Versione: Supporto custodia D70-30° | Diametro: 70 | Colore: nero | Serie: Sistema per postazioni di lavoro | |
Diametro supporto: 23-30 | Versione: Supporto flessibile | Diametro: - | Colore: nero | Serie: 8 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097
Halter 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe