Schutzfolie 8 24
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.667.59 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | transparent |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 10 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 1400 mm |
Material | PVC |
Varianten
Sortieren nach
Länge: 1400 | |
Länge: 89 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Zolltarifnummer
39269097
Schutzfolie 8 24
Auf Anfrage