Griff-Abdeckprofil


Gewählte Variante
Griff-Abdeckprofil 6 30x6, schwarz (0.0.441.86)
Griff-Abdeckprofil 6 30x6, schwarz
0.0.441.86
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Härte 65 Sh A
öl-, UV- und wasserbeständig

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.441.86
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gewichtm = 170 g/m
Härte65 Sh A
Liefereinheit1 Rolle à 20 m
MaterialTPE
Farbeschwarz

Beschreibung

Mit den Griff-Abdeckprofilen können aus Profilen der Baureihen 5 oder 6 beliebig große Handgriffe gebaut werden.
Die Griff-Endkappen werden mit Senkschrauben DIN 7991 in der Kernbohrung des Profils verschraubt.
Das Griff-System 6 wird besonders im Bereich schwerer Türen o. Ä. eingesetzt.
Unterbrechung des Griff-Abdeckprofils bei rechtwinkliger Profilanbindung.
Befestigungsmöglichkeit über Standard- bzw. Universal-Verbindungssatz.
Befestigungsmöglichkeit von der Türinnenseite mittels Nutenstein St und durchgehender Halbrundschraube ISO 7380.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  10 ... 20000
Line:  5Delivery unit:  RollLength:  20000
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  10 ... 20000
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
40069000