item
Grundmodell Doppelgurtförderer – staufähig

Grundmodell Doppelgurtförderer – staufähig

Auf Anfrage
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Der Doppelgurtförderer mit einer Gurtbreite von 40 mm und Gesamtbreite von 240 mm sowie dem nicht-staufähigen Transportband eignet sich für den Förderbetrieb eigenstabiler Stückgüter mit einer definierten Größe. Durch die Eigenstabilität des Förderguts reichen zwei schmale Förderbänder aus und der Zwischenraum zwischen den Förderern kann z.B. für mechanische oder elektrische Stopper, Kamerasysteme oder Sensorik genutzt werden.
Bei der Länge von 2000 mm kann eine Gesamtlast von bis zu 8 kg transportiert und gestaut werden. Ohne Stauung beträgt die Gesamtlast des Fördersystems 30 kg bei einer Streckenlast von 25 kg/m.
Der Doppelgurtförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und einem ESD-sicheren Transportband in zwei Breiten sowie Achsabständen bis 6000 mm verfügbar. Die Gesamtbreite der synchronisierten Förderer kann bis zu 2400 mm betragen.Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- Ein Doppelgurtförderer 8 40 D-40 mit staufähigem Transportband kann im Betrieb mit maximal 8 kg bei Stauung und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

CAD Daten