item
Grundmodell Gurtförderer – nicht-staufähig

Grundmodell Gurtförderer – nicht-staufähig

Auf Anfrage
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Der Gurtförderer mit dem nicht-staufähigem Transportband eignet sich für den Förderbetrieb von Schüttgut und nicht eigenstabilen Objekten. Durch die Breite von 400 mm werden auch verschiedene Stückgutgrößen sicher transportiert. In der Länge von 2000 mm können bei einer Streckenlast von 25 kg/m Lasten von bis zu 50 kg auf dem Fördersystem transportiert werden.
Der Gurtförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und einem ESD-sicheren Transportband in acht Breiten bis 400 mm und Achsabständen bis 6000 mm verfügbar.

Hinweise zu Industrie-Förderbändern:
-          Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
-          Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
-          Ein Gurtförderer 8 40 D-400 mit nicht staufähigem Transportband kann im Betrieb mit maximal 100 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD Daten