item
Gurtförderer mit Reling – nicht staufähig

Gurtförderer mit Reling – nicht staufähig

Auf Anfrage
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Dieser Gurtförderer mit nicht-staufähigem Transportband verfügt über eine durchgängige Reling. Durch die gebogenen Haltebügel kann die seitliche Führung flexibel in Höhe und Breite eingestellt werden. Bei Bedarf lassen sich item Gleitleisten einfach ergänzen.
item Gurtförderer eignen sich für den Förderbetrieb von Schüttgut und nicht eigenstabilen Objekten. Durch das Förderband mit einer Gurtbreite von 320 mm können - zusammen mit dem Relingsystem -verschiedene Stückgutgrößen sicher transportiert werden. Bei einer Länge von 3000 mm können mit diesem Aufbau Lasten von bis zu 75 kg auf dem Fördersystem transportiert werden.
Der Gurtförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und einem ESD-sicheren Transportband in acht Breiten bis 400 mm und Achsabständen bis 6000 mm verfügbar. Alle Musterlösungen der item Fördertechnik können einfach an Ihre Anwendung angepasst werden.  
Hinweise zu Industrie-Förderbändern:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Ein Gurtförderer 8 40 D-400 mit nicht staufähigem Transportband kann im Betrieb mit maximal 100 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD Daten