Technische Daten
Lieferumfang
Handlaufkappe, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Senkschraube DIN 7991-M8x22, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.620.19 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 20 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Handlaufkappe reduziert als Abschluss die Verletzungsgefahr am Handlaufenden. Die sanft abgerundete Kappe wird stirnseitig auf das Profilende geschraubt. Die benötigte Schraube ist im Satz enthalten.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
83024900