Handgriff Pi
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Handgriff, PA-GF, schwarz
2 Abdeckkappen, PA-GF, rot
2 Abdeckkappen, PA-GF, dunkelgrau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.679.12 |
---|---|
Eigenschaft | grau |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 74 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | PA-GF |
max. Belastbarkeit | F = ≤ 800 N |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Grifflänge: 80 mm | Gewinde: M5 | Farbe: grau | Maß X: 80 | |
Baureihe: 5 | Grifflänge: 80 mm | Gewinde: M5 | Farbe: schwarz | Maß X: 80 | |
Baureihe: 6 | Grifflänge: 120 mm | Gewinde: M6 | Farbe: grau | Maß X: 120 | |
Baureihe: 6 | Grifflänge: 120 mm | Gewinde: M6 | Farbe: schwarz | Maß X: 120 | |
Baureihe: 8 | Grifflänge: 160 mm | Gewinde: M8 | Farbe: grau | Maß X: 160 | |
Baureihe: 8 | Grifflänge: 160 mm | Gewinde: M8 | Farbe: schwarz | Maß X: 160 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097
Handgriff Pi
Auf Anfrage