Hubsäule TCP/IP 24V


Gewählte Variante
Hubsäule TCP/IP 24V Plug and Play Set (0.0.724.86)
Hubsäule TCP/IP 24V Plug and Play Set
0.0.724.86
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Hubsäule TCP/IP 24V
1 Versorgungseinheit 100-240V Hubsäule TCP/IP 24V
1 Kabelführung Hubsäule TCP/IP
1 Hubsäulen-Montageplatte 8 240x200 St
1 Hubsäulen-Adapterplatte 8 200x200
1 Ethernet Kabel S/FTP, 5m
1 Erdungsanschluss 8
1 Service Kabelsatz Hubsäule TCP/IP 24V
6 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
6 Zylinderschrauben DIN 912-M8x20, St, verzinkt
4 Senkschrauben ISO 10642-M10x45, St, rostfrei
4 Senkschrauben ISO 10642-M10x80, St, rostfrei

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.724.86
ESD-sicherNein
Gewichtm = 44,73 kg
SchutzartIP44
Schnittstellen I/O Link, Modbus TCP/IP
Versorgungsspannung100-240 V AC
Positioniergenauigkeit≥ 1,5 mm
Liefereinheit1 Satz
maximale VerfahrgeschwindigkeitVmax = 100 mm/s
max. HubHmax = 900 mm
Max. BelastungF = 1000 N
Stromaufnahme2,2...5,4 A

Beschreibung

Die Hubsäule TCP/IP 24V kann große Lasten elektrisch in der Höhe verstellen. Sie ist torsionssteif und widersteht im Betrieb hohen Momentenbelastungen. Zudem ist die Hubsäule auf Zug belastbar.
Die Hubsäule verfügt über eine integrierte Steuerung und ist auf den Anschluss eines Cobots vorbereitet. Über die TCP/IP Schnittstelle kann die Hubsäule in die Programmierung eines Roboters direkt als vertikale Achse angesteuert werden.
Das Plug and Play Set enthält alle Komponenten, um die Hubsäule mit einem Cobot nutzen zu können. Es besteht aus der Hubsäulen TCP/IP 24V, einer Versorgungseinheit, den Montage- und Adapterplatten, einem Ethernet-Kabel, einer Energiekette und dem entsprechenden Befestigungsmaterial.
Die leistungsfähige Hubsäule TCP/IP 24V kann auch hängend eingesetzt werden, um beispielsweise Werkstücke mit einem Cobot von oben zu greifen oder zu bearbeiten. Der Anschluss an den Profilrahmen erfolgt mit der Hubsäulen-Montageplatte 8 240x200 St.

Varianten

Sortieren nach

Design:  Integrator Set
Design:  Plug-And-Play Set

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
Zolltarifnummer
84289090