item
Kabelführungsprofil D30

Kabelführungsprofil D30


Alle 2 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.664.72
Baureihe Baureihe D30
ESD-sicher Nein
Gewicht spez. Länge [g/m] m = 340 g/m
Liefereinheit 1 Stück à 2000 mm
Material PVC
Farbe grau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

So einfach und schnell kann man Kabel und Schläuche verlegen! Das Kabelführungsprofil D30 wird ohne Bohren auf das Profilrohr D30 gerastet.
Die Leitungen liegen sauber in zwei getrennten Kammern. Zum Ausführen eines Kabels wird die Oberseite einfach eingeritzt. Die beiden flexiblen Deckelhälften geben an jeder gewünschten Stelle eine Öffnung frei, umschließen das Kabel jedoch und schützen den Kanal sicher vor Staub und Schmutz. Das Profil kann auch über die gesamte Länge geöffnet werden.
Durch das Aneinanderstoßen von Kabelführungsprofilen entstehen Ecklösungen. Dafür muss nur die Rastgeometrie unter dem Kabelkanal abgeschnitten werden, damit der Kanal über den Verbinder D30 ragen kann.

Montagehinweise

Zur optimalen Anpassung an die Kontur des Verbinders D30 wird das Kabelführungsprofil unten freigeschnitten. Die Freimachung muss eine Länge von mindestens 45 mm haben und auf eine Höhe von 14,3 bis 19,5 mm gebracht werden.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-off
Delivery unit:  Piece

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
39259020