Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.670.91 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 340 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | PVC/TPE |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | |
Delivery unit: Piece |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
39121705
UNSPSC 9.0
39121705
Zolltarifnummer
39261000