Technische Daten
Lieferumfang
Käfig und Vierkantmutter, St
Eigenschaften
Artikelnummer | 8.0.004.02 |
---|---|
Eigenschaft | verzinkt |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewindedurchmesser | M10 |
Gewicht [g] | m = 8 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Varianten
Sortieren nach
Gwint: M5 | |
Gwint: M6 | |
Gwint: M10 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098