Befestigungssatz 6


Gewählte Variante
Befestigungssatz 6 15mm mit Senkschraube M6 (0.0.697.38)
Befestigungssatz 6 15mm mit Senkschraube M6
0.0.697.38
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Distanzblech, St, verzinkt
Nutenstein 6 St M6, St, verzinkt
Senkschraube DIN 7991-M6x25, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.697.38
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 24 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Mehr Kontrolle mit weniger Kraft! Der Schwenkriegel ist ein zentrales Element der Freigabeeinheit D30 zum automatischen Be- und Entladen mit Shootern. Der neue Freigabeeinheit D30 Riegel T2 verfügt über eine leichtlaufende Kugel- und Nadellagerung. Dadurch sind geringere Auslösekräfte als beim Freigabeeinheit D30 Riegel T1 erforderlich.
Die aufwendige Lagerung erhöht die Prozesssicherheit. Auch bei axialem Druck auf den Riegel durch schwere Behälter bleibt die Auslösung leichtgängig. Über eine Koppelstange können mehrere Hebel gleichzeitig betätigt werden. Die Momente, die durch Lagerreibung hervorgerufen werden, sind über die Lebensdauer konstant. Gleiches gilt für das geringe Spiel des Lagers.
Der Freigabeeinheit D30 Riegel T2 ist damit die richtige Wahl, wenn die Freigabe von Behältern mit wenig Kraft ausgelöst werden soll. Die komplette Freigabeeinheit D30 besteht aus mehreren Komponenten wie Auslöserolle, Rampe und Federrückstellung, die individuell kombiniert werden können. Der Riegel lässt sich dadurch auch für andere Rastfunktionen verwenden.
Zur Montage dienen der Befestigungssatz 6 D30 15mm mit Senkschraube M6 (Profil 6 D30) und der Befestigungssatz 6 15mm mit Senkschraube M6 (Profil 6 30x30).

Varianten

Sortieren nach

Shape:  Circular Circular
Shape:  Square Square

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098