Montagesatz 8 PS


Gewählte Variante
Montagesatz 8 PS 4-20 Schiene (0.0.681.06)
Montagesatz 8 PS 4-20 Schiene
0.0.681.06
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

10 PS 4-20 Montagehülsen
10 Zylinderschrauben DIN 912-M5x18, St, verzinkt
10 Verschlusskappen PS 4-20
10 Nutensteine V 8 St M5

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.681.06
ESD-sicherNein
Gewichtm = 149 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Hohe Tragkraft mit geringem Aufwand! Die Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-20 lässt sich besonders einfach in der Nut 8 eines Trägerprofils befestigen. Die 20 mm breite Schiene wird aufgesetzt und ohne weitere Bearbeitung verschraubt. Der passende Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20 muss nur auf die Schiene geschoben werden und ist direkt einsatzbereit.
Kugelumlaufführungen zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit bei höchster Präzision aus. Die Kugelreihen stehen in Zweipunktkontakt, O-Anordnung und einem Druckwinkel von 45° auf den Laufbahnen. Dadurch lassen sich hohe Trag- und Momentbelastungen bei gleichzeitig geringer Reibung aufnehmen.
Die Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-20 ist bis zu 2960 mm lang, besitzt vorgebohrte Befestigungsöffnungen und kann auf beliebige Längen zugeschnitten werden. Die Befestigung erfolgt mit dem Montagesatz 8 PS 4-20.
Der Führungswagen besitzt vier Gewinde-Bohrungen M5 im item Rastermaß zur Befestigung von Profilen 6 und 8 oder einer individuellen Schlittenplatte. Die Kugellagerung ist wartungsarm und langlebig.
item bietet mit der Kugelumlaufführung PS 4-20 ein perfekt abgestimmtes Multitalent neben der kompakten Kugelumlaufführung PS 4-15 und der besonders belastbaren Kugelumlaufführung PS 4-25 an.

Varianten

Sortieren nach

Largeur de rail:  20 mm
Largeur de rail:  15 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
73269098