Synchronisationssatz M


Gewählte Variante
Synchronisationssatz 8 40 M D13/D14 (0.0.727.05)
Synchronisationssatz 8 40 M D13/D14
0.0.727.05
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Flansch Synchronisationssatz 8 40 M, Al
1 Abdeckung Antriebsrolle 8 40 M, Al
1 Spreiznabenkupplung D16/d13, Al/St/TPU
1 Klemmnabenkupplung D16/D16, Al/TPU
1 Antriebsschaft D14, St, schwarz
1 Passfeder DIN 6885-A-5x5x25, St
1 Positionierring Förderband 8 40, PA, ESD, schwarz
1 Sicherheitssiegel für Gefahr an rotierenden Bauteilen
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x8, St, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x16, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.727.05
BaureiheBaureihe 8
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherNein
Gewichtm = 528 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Synchronisationssatz 8 40 M D13/D14 dient zum parallelen Betrieb von zwei Förderbändern mit Mittenantrieb mit dem Motor AC D11-180W samt Winkelgetriebe D14/D11.
Der Synchronisationssatz verbindet das Getriebe, das mit einem Motorbefestigungssatz M an einem Mittenantrieb befestigt ist, mit der Antriebsrolle des zweiten Förderbands. Er kann auch nachträglich befestigt werden.
Als Synchronwelle kommt das Rohr D16x1,5 St (0.0.664.14) zum Einsatz. Mit dem Synchronwellen-Abdeckprofil 8 40 (0.0.710.31) decken Sie das Rohr D16x1,5 sicher ab.

Hinweis: Rohr und Synchronwellen-Abdeckprofil müssen separat in der gewünschten Länge bestellt werden.

Montagehinweise

Längenermittlung für Rohr LR und Synchronwellen-Abdeckprofil LP in Abhängigkeit zur Gesamtbreite des Förderers BG sowie der Breite des einzelnen Förderers BF.

Varianten

Sortieren nach

Diámetro de calibrado:  D14
Diámetro de calibrado:  ø 16 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090