Tragschienenbefestigungssatz 8
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Tragschienenbefestigungen 8 R, GD-Al, natur
2 Tragschienenbefestigungen 8 L, GD-Al, natur
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x18
4 Automatik-Nutensteine V 8 St M6, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.689.41 |
---|---|
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht [kg] | m = 0,2 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Ausführung: Anschlag | |
Ausführung: Ohne Anschlag |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098
Tragschienenbefestigungssatz 8
Auf Anfrage