Halter Einsatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Köcher D70 Schraubendreher, PUR, schwarz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.653.27 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 125 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Container diameter: 80 | Design: Container | Diameter: 80 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Container | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Tool Holder Screwdriver | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Pliers | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Magnetic holder | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Zolltarifnummer
39269097
Halter Einsatz
Auf Anfrage