Schraubanker SF 8x85, verzinkt
0.0.689.07
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.689.07 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 45 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Moment | M = 55 Nm |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Zolltarifnummer
73181499
Schraubanker SF 8x85, verzinkt
0.0.689.07
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.