Lagerschiene D100
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.656.87 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 8 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | ABS |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Couleur: gris | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: gris | Galet: Galet D30-23. | Sécurité ESD: X | |
Couleur: gris | Galet: Galet D15-48 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Galet: Galet D30-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
Couleur: noir | Galet: Galet D30/2-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
Couleur: noir | Galet: Galet D15-48 | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097
Lagerschiene D100
Auf Anfrage