item
Langgutwagen 3 Meter

Langgutwagen 3 Meter

Auf Anfrage
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Der Langgutwagen ist für Transportstücke mit bis zu 3 Metern Länge geeignet. Eine senkrechte Mittelstrebe unterteilt jede Ebene in zwei individuelle Transportfächer und sichert die Ladung beim Transport zusätzlich. Durch item Lenkrollen D100 ist der Langgutwagen für die Intralogistik mobil und kann einfach positioniert werden.
Die Größe des Grundmodells beträgt 3180 x 490 x 1540 mm (LxBxH). Passend zu Ihren Anforderungen im Warenfluss kann der Wagen individuell konfiguriert werden. Dabei sollte die zulässige Traglast von 600 kg nicht überschritten werden. Pro Fach ist eine maximale Last von 150 kg zu beachten. Außerdem sollte die Last gleichmäßig verteilt werden.
Der Transportwagen für die Intralogistik basiert in der unteren Ebene auf einem stabilen Rahmen aus Profilen der Baureihe 8. Der Aufbau besteht aus Aluminiumprofilen des item Lean Production Systembaukastens.

Downloads

CAD Daten