Laufbahn-Öl für Linearführungen
0.0.612.75
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Lieferumfang
synthetisches Schmieröl ISO VG 460
Inhalt 250 ml (Flasche)
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.612.75 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 285 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Downloads
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 7.0
15121501
UNSPSC 9.0
15121501
eCl@ss 11.0
23060101
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
Zolltarifnummer
27101999