Verbindungstechnik
Verbindungstechnik weiter gedacht

Die einzigartige Idee der Verbindungstechnik D30: Sie ermöglicht die Verbindung von glatten Rohren, Profilrohren und Profilen mit Standardnuten untereinander – mit denselben Verbindungselementen!
Hohe Spannkräfte sorgen für Stabilität der Konstruktion, und die item-Klemmspanntechnik schafft hohe Sicherheit gegen Verdrehen an glatten Rohren.

Hohen Momentenbelastungen stellt item mit zusätzlichen Winkelstreben eine optionale Ergänzung entgegen.
Die Verbindungselemente D30 sind besonders toleranzausgleichend – Zuschnitte der Rohre und Profile erfordern keine hohe Präzision! Sie können bis zu 5 mm kürzer zugesägt sein, ohne dass es zu einer Verminderung der Haltekraft der Verbindung kommt.
Grundsätzlich gilt: Keine weitere Bearbeitung der Profile oder Rohre D30 zum Einsatz der Verbindungselemente!

ESD inklusive
Die Verbindungstechnik der Baureihe D30 stellt automatisch eine Kontaktierung der Bauteile miteinander her. Über diese werden schädliche elektrostatische Aufladungen sicher abgeleitet.