Leuchte 55W, 230V
0.0.417.34
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Lieferumfang
1 Ausschalter
1 Kompaktleuchtstofflampe 55-W
1 elektronisches Vorschaltgerät
1 60°-Parabolspiegelraster
1 Verriegelungsschieber für Buchse
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.417.34 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 3,7 kg |
Leistung | P = 55 W |
Liefereinheit | 1 Stück |
Spannung, primär | U1 = 230 V AC |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395200
Leuchte 55W, 230V
0.0.417.34
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.