Lineareinheit LRE KGT
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.668.12 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 13,83 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 202,12 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 220,68 cm4 |
| Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
| maximale Betriebslast | Fx max = 2.000 N |
| maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 1.300 N |
| maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 880 N |
| Gewicht | m = 8,301 kg |
| Gewicht | m = 12,878 kg/m |
| Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0 kg/m |
| Wirkungsgrad | η = 0,8 |
| max. Geschwindigkeit | bis 0,25 m/s |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 8,301 kg |
| Masse pro mm Hub | m2 = 12,878 g/mm |
| maximale Beschleunigung | amax = 5 m/s2 |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 0.25 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | . = 0,05 mm |
| Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 293,4 kg mm2 |
| Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 0,6 kg mm2/kg |
| Massenträgheit pro m Hub | JH = 104,5 kg mm2/m |
| max. Hub | Hmax = 2.687 mm |
| max. Antriebsmoment | . = 2 Nm |
| maximales Moment um x-Achse | Mx max = 39 Nm |
| maximales Moment um y-Achse | My max = 35 Nm |
| maximales Moment um z-Achse | Mz max = 52 Nm |
| Sicherheitsabstand | smin = 76,5 mm |
| Stützweite bei Fy max. | . = 2.200 mm |
| Stützweite bei Fz max. | . = 2.500 mm |
| Vorschubkonstante | h = 5 mm/U |
| Wirkungsgrad | η = 80 % |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 48,6 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 54,93 cm3 |
Beschreibung
v = vertikale Einbaulage
Varianten
Sortieren nach
| Guide type: Shaft D10 | Spindle lead: 5 mm | |
| Guide type: Shaft D10 | Spindle lead: 20 mm | |
| Guide type: Shaft D14 | Spindle lead: 5 mm | |
| Guide type: Shaft D14 | Spindle lead: 20 mm |
Lastberechnung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Zolltarifnummer
84879090