Magnethalter
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Magnetgehäusehälfte 8, PA-GF
2 Magnete 20x5x2, St, vernickelt
2 Magnetanschlag 8, Polschuhe, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M3x10, St, verzinkt
2 Vierkantmuttern DIN 562-M3, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.86 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 18 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Contour: Rectangulaire | Position de montage: Rainure 8 intérieur | Couleur: gris | |
Contour: Carré | Position de montage: Rainure 8 extérieur | Couleur: gris | |
Contour: Carré | Position de montage: Rainure 8 extérieur | Couleur: noir |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
85051110
Magnethalter
Auf Anfrage