Installationssäulen
Nie wieder ohne Anschluss: Die item Installationsprofile versorgen Arbeitsbereiche z. B. in Fertigung und Logistik mit Strom, Druckluft oder Daten und vermeiden Kabelsalat. Sie sind als multifunktionale Versorgungspunkte oder als Bestandteil von Maschinen und Arbeitsstationen nutzbar.
Zur Wahl stehen zwei Varianten: Das große Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 besitzt zwei geräumige Kabelkanäle und das schmalere Installationsprofil 8 160x80 K76 einen. Alle Kanäle können mit Trennprofilen K76 K nochmals in zwei getrennte Bereiche unterteilt werden.
Die Öffnung der Kabelkanäle dient der Aufnahme von Geräteeinbaudosen, Steckdosen, Netzwerkanschlüssen und Schaltern. Diese werden ohne Bearbeitung eingerastet. item bietet eine breite Auswahl an passenden Einbaugeräten. Offene Abschnitte des Kabelkanals werden mit dem passenden Abdeckprofil aus Aluminium sauber verschlossen.
Zur Versorgung mit Druckluft verlaufen im Inneren beider Varianten zwei Aluminium-Rohrleitungen. Die Auslässe lassen sich in beliebiger Höhe anbringen. Auf allen vier Seiten befinden sich jeweils zwei Nuten 8. Hier können Lampen, Monitore, Schwenkarme, Infotafeln, Teilehalter etc. befestigt werden.
Für sicheren Stand sorgen die massiven Bodenbefestigungen. Je nach Installationsgerät kann die Montage eines optionalen Erdungsanschlusses notwendig sein.
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
chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus