Flächeneinfassprofil
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.655.31 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 22 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | PP |
Farbe | grau |
Beschreibung
Dank der eigenstabilen Formgebung lässt sich das Einfassprofil besonders einfach in die Profilnut eindrücken. Es umschließt die Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit dem Aluminium. Der elastische Kunststoff dämpft Vibrationen und verhindert Klappern und Klirren.
Zusätzlich dichtet das Flächeneinfassprofil 8 die Nut dauerhaft ab und verschließt bei Profilen mit nachträglich geöffneten Nuten die Bruchkanten.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090
Flächeneinfassprofil
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe