Abdeckprofil
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.003.25 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 58 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Beschreibung
Im großen Innenraum der Profilnut 8, 10 und 12 können auf diese Weise auch elektrische Leitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.
Varianten
Sortieren nach
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: ![]() | |
Serie: x | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: ![]() | |
Serie: 12 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Material: Al, anodizado | Color: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990