Führungsschiene z


Gewählte Variante
Rollenbahn St Führungsschiene z ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.641.78)
Rollenbahn St Führungsschiene z ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.641.78
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.641.78
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 423 g/m
Liefereinheit1 Stück à 4500 mm
MaterialABS-ESD
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Mit Führungsschienen wird die Rollenbahn St noch viel flexibler: Die seitliche Führung für Transportgüter aller Art ermöglicht schonende und sichere Warenbereitstellung.
Führungsschienen e 65 werden einfach auf Rollenbahnen St D30 aufgeschoben, die Führungsschienen z mit Aufnahmen D30 als separate Anschlag- und Gleitleisten in KanBan-Wagen und Förderstrecken eingebaut. Auf Länge zusägen, einsetzen fertig – die ideale Voraussetzung für lean production-Prozesse.
Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen natürlich auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (PVC)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (PVC)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (ABS)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (ABS)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39169090