Zargenprofil 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.650.89 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 15,92 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 17,21 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 180,55 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 23,01 cm4 |
| Gewicht | m = 4,3 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 27,6 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 10,45 cm3 |
Beschreibung
Die Paneele können wahlweise untereinander bündig oder mit einer 10 mm breiten Fuge verlegt werden. Podestklammern sorgen für einen gleichmäßigen Abstand, damit beispielsweise Flüssigkeiten abtropfen können. Mit Winkeln 8 40x40x40 St und Stufendistanzprofilen 24x8 entstehen durchgängige Flächen.
Zargenprofile können bis zu einer Länge von 6000 mm geliefert werden.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042990
Zargenprofil 8
* Pflichtangabe