Zargenprofil 8


Gewählte Variante
Zargenprofil 8 120x40 leicht, natur (0.0.650.88)
Zargenprofil 8 120x40 leicht, natur
0.0.650.88
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.650.88
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 15,92 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 17,21 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 180,55 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 23,01 cm4
Gewichtm = 4,3 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 27,6 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 10,45 cm3

Beschreibung

Zargenprofil 8 120x40 leichtDas speziell geformte Zargenprofil dient zum Bau von Treppenabsätzen, Podesten und Arbeitsbühnen. Paneele basierend auf dem Stufenprofil 8 160 oder dem Stufenprofil 8 240 werden in die Aussparung eingelegt. Zarge und Stufe schließen perfekt bündig ab, damit für den Benutzer eine durchgängige Ebene ohne Stolpergefahr entsteht. Gleitband zwischen den Aluminiumprofilen vermeidet eine Geräuschentwicklung in sensitiven Bereichen.
Die Paneele können wahlweise untereinander bündig oder mit einer 10 mm breiten Fuge verlegt werden. Podestklammern sorgen für einen gleichmäßigen Abstand, damit beispielsweise Flüssigkeiten abtropfen können. Mit Winkeln 8 40x40x40 St und Stufendistanzprofilen 24x8 entstehen durchgängige Flächen.
Zargenprofile können bis zu einer Länge von 6000 mm geliefert werden.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990