Fußplatte - XMS - 90° Rund
Gewählte Variante

Fußplatte X 8 40 R40-90° M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.670.47
0.0.670.47
Technische Daten
Lieferumfang
Platte, Al
Zylinderschraube DIN 912-M8x25, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x18, St, verzinkt
3 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
2 Nutensteine V8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.670.47 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 520 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | Al |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Dimensiones exteriores: 120x120 | Radio exterior: 40 mm | Dimensión X: 40 mm | Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 40 | |
| Dimensiones exteriores: 160x160 | Radio exterior: 80 mm | Dimensión X: 40 mm | Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 40 | |
| Dimensiones exteriores: 160x160 | Radio exterior: 40 mm | Dimensión X: 40 mm | Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 40 | |
| Dimensiones exteriores: 160x160 | Radio exterior: 40 mm | Dimensión X: 80 mm | Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 80 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990
Fußplatte - XMS - 90° Rund
Gewählte Variante

Fußplatte X 8 40 R40-90° M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.670.47
0.0.670.47