Fußplatte - XMS - 45°
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Platte, Al
5 Zylinderschrauben DIN 912-M8x25, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x18, St, verzinkt
9 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
4 Nutensteine V8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.670.59 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 1,4 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | Al |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Dimension X: 40 mm | |
Dimension X: 80 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990
Fußplatte - XMS - 45°
Auf Anfrage