Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.687.82 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 163 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 5 mm | |
Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 6 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: - | |
Baureihe: 10 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 10 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | Verbindungsart: Parallel | Nuttyp: 8 mm |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098