Lasche
Technische Daten
Lieferumfang
Automatik-Lasche 8 80x40, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Automatik-Nutschrauben M8x11, St, verzinkt
2 Senkmuttern M8x6, St, verzinkt
2 Abdeckkappen 8 D20, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.642.53 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 88 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Einfach aufsetzen – die Schrauben sind automatisch richtig platziert. Einfach anziehen – schon halten die Profile durch die Automatik-Nutschrauben ohne zusätzliche Nutensteine. Es müssen keine Gewinde geschnitten oder Profile bearbeitet werden. Die Verbinder können an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden und sind immer wieder verwendbar. Das ist ideal, wenn Aufbauten nur temporär genutzt werden oder wenn es schnell gehen muss.
Automatik-Laschensätze liegen auf den Profilen auf und können durch ihre große Stützweite Momentbelastungen sehr gut kompensieren. Automatik-Winkelsätze liegen innerhalb der Rahmenkontur und können rechtwinklige Profilverbindungen auch nachträglich verstärken.
Mutter anziehen – fertig ist die schnellste Profilverbindung aller Zeiten.
Empfohlenes Anzugsmoment: 20 Nm
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900


Aluminium natur










weißaluminium