Podestklammer

0.0.651.74


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Podestklammer Oberteile, St, verzinkt
2 Podestklammer Unterteile, St, verzinkt
2 Druckfedern, St,  verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x45, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.651.74
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 118 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Podestklammer
Mit Podestklammern werden zwei Stufenprofile im Abstand von 10 mm mit dem Zargenprofil 8 120x40 leicht verschraubt. Die Fuge erleichtert das Reinigen des Podests bzw. das Abfließen von Flüssigkeiten. Podestklammern werden ohne Profilbearbeitung von oben verschraubt.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73269098