Verstiftungselement
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Lieferumfang
Grundkörper, St, verzinkt
Gewindestift DIN 913-M10x16, St, verzinkt
Zylinderstift ISO 8735-10m6x24, St, gehärtet
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.010.06 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 100 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 8 | |
Baureihe: 10 | |
Baureihe: 12 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098
Verstiftungselement
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.