Verstiftungselement


Gewählte Variante
Verstiftungselement 8 (0.0.265.37)
Verstiftungselement 8
0.0.265.37
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Grundkörper, St, verzinkt
Gewindestift DIN 916-M6x12, St, verzinkt
Zylinderstift ISO 8735-6m6x16, St, gehärtet

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.265.37
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 34 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Das Verstiftungselement dient der formschlüssigen Sicherung von kraftschlüssigen Verbindungen z. B. für belastete, horizontale Streben an durchgehenden vertikalen Profilen. Das Verstiftungselement kann, möglichst paarweise, zusätzlich zur Unterstützung von Standard-, Universal- und Automatik-Verbindungen eingesetzt werden.

Montagehinweise

Das Verstiftungselement wird stirnseitig in die Profilnut eingeschoben und nach Ausführung der Standard-, Universal- oder Automatik-Verbindungen an das Profilende geschoben und dort fixiert. Für den Zylinderstift wird eine Bohrung ⌀ 5,9 mm in das Profil eingebracht. Die Belastbarkeit der Verbindung gegen Verschieben erhöht sich pro Element auf max. 3.000 N.

Varianten

Sortieren nach

Řada:  8
Řada:  10
Řada:  12

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098