Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.474.44 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 71 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | GD-Zn |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Er kann auch bei der stirnseitigen Verbindung eines Profils an der Nutseite eines anderen Profils verwendet werden.
Die beiden Hälften des Positions-Verbindungssatzes befinden sich zwischen den zu verbindenden Profilen.
Zur Verschraubung des Positions-Verbindungssatzes 8 kann auch ein durchgehender Klemmhebel verwendet werden. Dadurch wird eine erleichterte Verstellbarkeit erzielt.
Bei Belastung des Positions-Verbindungssatzes mit einem Moment M > 10 Nm müssen beide Hälften verstiftet werden.
Die zulässige Belastung beträgt MBmax. = 20 Nm.
Position der Verstiftungsbohrungen an Flächenelementen und Profilen.
Diese Verstiftungsbohrungen sind im Verbinder vorgebohrt (⌀ 5,8 mm).
Position der Verstiftungsbohrungen an Flächenelementen und Profilen.
Diese Verstiftungsbohrungen sind im Verbinder vorgebohrt (⌀ 5,8 mm).
Zur Betätigung der Verbindungs-Schraube muss eine lagerichtige Durchgangsbohrung für den Schraubendreher in eines der Profile eingebracht werden.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000