Profil WFC 8 40x40
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.724.58 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Fläche | A = 9,21 cm2 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 14,07 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 14,07 cm4 |
Gewicht | m = 1,2 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Holz-PE Compound |
zulässige Nutauszugskraft | F = 750 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 7,04 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 7,04 cm3 |
Beschreibung
Das besonders leichte Profil besitzt vier offene Profilnuten 8. Dadurch ist es kompatibel mit Befestigungselementen und Zubehör des item Systembaukastens.
Die leichten Profile werden wie Holz einfach auf Länge gesägt. Sägekanten müssen nicht entgratet, Gewinde nicht separat geschnitten werden. Dadurch können Sie leichte Betriebsmittel wie Regale, Tische oder Trennwände ohne spezielle Werkzeuge vor Ort bauen.
Über den gesamten Lebenszyklus hinweg sind Profile WFC 8 nachhaltig und haben einen geringen C02-Fußabdruck. Deshalb sind sie Cradle-to-Cradle zertifiziert vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39169090