Profil 12 120x60
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.001.12 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 37,58 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 98,17 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 135,4 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 509,7 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 10,15 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 10000 N |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 45,1 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 85,1 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6.000
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 12 120x60
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe