Profilstab
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gewindebohrung max. M12
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.003.75 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 840 g |
Liefereinheit | 1 Stück à 500 mm |
Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 5 | Diseño: Estándar | Material: Acero inoxidable | Ejecución: Estándar | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 6 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 6 | Diseño: Estándar | Material: Acero inoxidable | Ejecución: Estándar | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 8 | Diseño: Estándar | Material: Acero inoxidable | Ejecución: Estándar | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Diseño: Alto rendimiento | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Alto rendimiento | Color: zincado | |
Serie: 8 | Diseño: Estándar | Material: Acero inoxidable | Ejecución: Perfil St | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 10 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 10 | Diseño: Alto rendimiento | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Alto rendimiento | Color: zincado | |
Serie: 12 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 12 | Diseño: Alto rendimiento | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Alto rendimiento | Color: zincado |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Zolltarifnummer
72166900
Profilstab
Auf Anfrage