Endstück Zahnstange 8
Technische Daten
Lieferumfang
2 Zahnstangen-Endstücke, POM-GF
2 Kegelkopfschrauben M5x22, St
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.679.46 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 22 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | POM |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
| Line: - | Material: Plastic (POM) |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Zolltarifnummer
83024900