Technische Daten
Lieferumfang
1 Relinghalter 8 D8 Oberteil, Al, trowalisiert
1 Relinghalter 8 D8 Unterteil, Al, trowalisiert
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x22, St, verzinkt
1 Scheibe 10x6,4x1,6, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.718.49 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 10 Nm |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 55 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Zolltarifnummer
76169990