Rollenadapter-Profil 8 W120x100
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.723.58 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 18,3 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 6,33 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 149,62 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 247,1 cm4 |
Gewicht | m = 4,93 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 21,62 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 30,55 cm3 |
Beschreibung
Das Rollenadapter-Profil ist durch spezielle Nuten auf der Unterseite auf die Befestigung von Top Modulen und anderen Ladungsträgern vorbereitet. Weitere Nuten erleichtern den Anschluss von Aufbauten und von Gleitleisten.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
76042100