Technische Daten
Lieferumfang
St, verzinkt
Rollen PA, weiß
Achsen St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.699.01 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 844 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 4500 mm |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Eine große Auswahl an Aufnahmen ermöglicht Transportstrecken in vielen Einbausituationen und in beliebigem Winkel. Die Rollenbahn wird einfach in die Aufnahme geschoben und auf dem Profil-(Rohr) montiert.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709