Rollensockel
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.703.86 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 570 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | GD-Al |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Edge length Y: 40 | Shape: Rectangular | Thread length: 16 | Design: Standard | Material: Steel | |
Edge length Y: 80 | Shape: Square | Thread length: 25 ... 30 | Design: Heavy duty | Material: Die-cast aluminium |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910
Rollensockel
Auf Anfrage