Rollenbahn
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Rollenschiene 6 80x40 E, Al, blank
Rollen D30-63, PA, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.667.52 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2,25 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Beschreibung
Die Rollenbahn 6 80x40 E D30 wird in Wunschlänge komplett bestückt mit Rollen D30 geliefert. Einfach auspacken und direkt einbauen! Die Rollen können servicefreundlich ohne Werkzeug ersetzt werden. Dazu müssen keine anderen Rollen herausgenommen werden.
Als sichere Führung des Transportguts dienen die Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschienen aus Aluminium: Sie werden in die seitliche Nut des Rollenschienen-Profils eingeschoben und erhöhen die Steifheit der Transportstrecke zusätzlich. Zum Schutz vor Kratzern dienen Gleitleisten aus PE-HD. Sie werden in die Führungsschienen eingerastet.
Zwei Profilnuten 6 an der Unterseite dienen der Befestigung am Gestell und erleichtern die Montage von Flächenelementen, die tieferliegende Rollenbahnen vor Verschmutzung bewahren.
Die Rollenbahn 6 80x40 E D30 verfügt über viel Tragkraft auf langen Strecken und hohe Steifigkeit – auch gegen seitliches Biegen. Dadurch ist in den meisten Fällen keine zusätzliche Unterstützung notwendig. Die Rollenbahn 6 80x40 E D30 ist auch ESD-sicher lieferbar.
Hinweis: Mit der Rollenbahn 6 40x40 E D30 steht eine schmalere Variante mit einer Breite von 40 mm zur Verfügung.
Bei Konstruktionen muss die Belastungsgrenze der angrenzenden Bauteile beachtet werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier D30 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier 60x24 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier 60x24 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier 60x24 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Acier 60x24 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 40x40 E | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 80x40 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 80x40 | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 80x40 | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 6 80x40 | Unité de livraison: pièce | |
Série: 8 | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 8 40x40 | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 8 40x40 | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 8 40x40 | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: ![]() | Convoyeur à galets: Al 8 40x40 | Unité de livraison: découpe |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920
Rollenbahn
* Pflichtangabe