Werkzeugschlitten 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.13 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 8 g |
Kraft max. | Fmax. = 50 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Fmax. = 50 N
Varianten
Sortieren nach
Instalación posterior: X | Largo de borde X: 60 | |
Instalación posterior: ✓ | Largo de borde X: 80 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
39269097
Werkzeugschlitten 8
* Pflichtangabe