Sicherheitsaufhängung


Gewählte Variante
Sicherheitsaufhängung 8/6 (0.0.627.78)
Sicherheitsaufhängung 8/6
0.0.627.78
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Sicherheitsaufhängungen mit Schrauben St, verzinkt
2 Stützhaken, St, verzinkt
2 Stützwinkel, St, verzinkt
8 Nutensteine 6 St M6
4 Nutensteine V 8 St M8
8 Sicherheitsschrauben M6x12, St. rostfrei
4 Sicherheitsschrauben M8x16, St, rostfrei
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.627.78
BaureiheBaureihe 6
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 912 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Konform zur Maschinenrichtlinie und komfortabel: Das ist die Sicherheitsaufhängung für Schutzzaunfelder.
An Ständerprofilen 8 können Felder aus Profilrahmen der Baureihen 6 (8/6) oder 8 (8/8) von einem Monteur allein installiert werden: unten einhängen, oben anschwenken und mit der Sicherheitsschraube verriegeln. Einfach und effizient!
Je ein Satz Sicherheitsaufhängung wird für die Aufhängung eines Profilrahmens benötigt.
Die manipulationssicheren Innensechskantschrauben bieten mehr, als die Maschinenrichtlinie fordert: Ein Spezialschlüssel (0.0.627.48) betätigt die Aufhängungen. So hat kein Unbefugter Zugang zu Gefahrstellen.
Das große Plus der Sicherheitsaufhängungen: die Stahlkonstruktion. Bruchfest auch im Crashfall. Das ist die item Kompetenz in Sachen Sicherheit!
Die unverlierbare Sicherheitsschraube: einfach in die Profilnut einstecken und festziehen.

Varianten

Sortieren nach

Second line:  8
Second line:  6

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024190